??
CAD Model seçimi
K0013.208
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0013 - Hook clamps with collar and cam lever
Bill of material
K0013.208
BESTKIPP
Order No.
K0013.208
D
thread
M8 mm
D1
diameter
20 mm
D2
diameter
M6x0,5 mm
H
height
mm
Enter value for H
height
mm
cm
inch
ft
H2
height
53 mm
H3
height
10 mm
L
width
9 mm
L1
height
9 mm
L2
height
8 mm
A
distance
70.4 mm
B
width
21.5 mm
P
distance
20 mm
R
Radius
30 mm
SW
width across flats
17 mm
HUB
Travel S
1.2 mm
SPANNKRAFT
Clamping force F
4 kN
HANDKRAFT
Hand force
120 N
GEW
Approx. weight
0.1995 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245267538
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D

Embedded user actions